- ケーブル:GigE パッチケーブル
- ケーブルタイプ:イーサネットケーブル、AWG26、IP69K
- コネクター: 8ピン産業用イーサネット M12、ストレート、RJ45 ねじ込み式 、ストレート
- 静的曲げ半径:6 × 外径(6 × 6.6mm = 39.6mm)シングル
- 曲げサイクル:可動用途には適していません
- ドラッグチェーンでの曲げサイクル:120 mm
- ケーブル長:15.0 m
| 品目番号 |
|
|---|---|
| 使用対象 | GigE uEye FA, GigE uEye SFA |
| ロック可能 | はい |
| ねじ込み式 | はい |