GigE、ストレート、ねじ込み式、IP69K、5 m

GigE、ストレート、ねじ込み式、IP69K、5 m

GigE、ストレート、ねじ込み式、IP69K、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
8ピン産業用イーサネット M12、ストレート、RJ45 ねじ込み式 、ストレート
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル:GigE パッチケーブル
  • ケーブルタイプ:イーサネットケーブル、AWG26、IP69K
  • コネクター: 8ピン産業用イーサネット M12、ストレート、RJ45 ねじ込み式 、ストレート
  • 静的曲げ半径:6 × 外径(6 × 6.6mm = 39.6mm)シングル
  • 曲げサイクル:可動用途には適していません
  • ドラッグチェーンでの曲げサイクル:120 mm
  • ケーブル長:5.0 m
品目番号
  • GigE、ストレート、ねじ込み式、IP69K、5 m: 1012292
使用対象 GigE uEye FA, GigE uEye SFA
ロック可能 はい
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!