暗い環境での撮影や高速で移動する被写体の撮影でも、優れた画質を実現: Sony 製 Pregius シリーズの IMX273 グローバルシャッター CMOS センサーは、感度とハイダイナミックレンジを特長としています。センサーの解像度は 1.58 MP (1456 x 1088 ピクセル)、ピクセルサイズは 3.45 µm、フレームレートは 79.1 fps です。
そこで、GV-5040FA Rev.1.2 (保護等級 IP69K)を、品質保証分野での詳細評価の安全技術や、交通監視やナンバープレート認識に使用できます。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | FA |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX273 |
| 最大解像度でのフレームレート | 79.1 fps |
| 解像度 (h x v) | 1456 x 1088 |
| 光学面積 | 4.996 mm x 3.747 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/2.9'' |
| 解像度 | 1.58 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA