コスト効率に優れたGigE Visionシングルボードカメラ GV-54E1LE-MB Rev.2 のマザーボードモデルは、設置スペースが小さい、または限られた用途に最適です。GigE接続を備えたドーターボードとフレキシブルリボンケーブルで分離されています。フレキシブルリボンケーブルおよびドーターボードはオプションアクセサリーとしてご用意しています。
SonyのSTARVIS 2シリーズの 1/1.8" ローリングシャッター センサー IMX664 の高度なピクセル技術により、非常に広いダイナミックレンジと優れた画質を実現します。2704 x 1536 の解像度(ピクセルサイズ:2.90 µm)を備えたGigabit Ethernetカメラの 4.15 MP センサーは、30.2 fps の高速フレームレートを実現するとともに、低解像度でも最高レベルの画質が求められる低照度用途で優れた性能を発揮します。さらに、反射防止コーティングにより、直接光によって発生するフレアを低減または完全に防止し、画質を向上させます。Clear HDRにより、非常に広いダイナミックレンジの画像データを提供します。
コンパクトな45 × 45 mmのマザーボードと分離型インターフェースボードを採用したハードウェア設計により、お客様独自の筐体設計において、センサーやコネクタ部品の配置が容易になります。
用途に応じて、カラーまたはモノクロセンサーを選択できます。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | LE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX664 |
| 最大解像度でのフレームレート | 30.2 fps |
| 解像度 (h x v) | 2704 x 1536 |
| 光学面積 | 7.842 mm x 4.454 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 4.15 MP |
| 画素サイズ | 2.90 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 開発中 |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25