コンパクトなGigE Visionシングルボードカメラ GV-54E1LE Rev.2 は、低コストで大量生産の画像処理ソリューション向けに特別に開発されました。優れた画質、極めて低い画像ノイズ、優れたNIR(近赤外線)感度を提供する、Sonyの第4世代STARVIS 2センサーシリーズの先進的な 1/1.8" ローリングシャッター IMX664 センサーを搭載しています。さらに、反射防止コーティングにより、直接光によって発生するフレアを低減または完全に防止し、画質を向上させます。Clear HDRにより、非常に広いダイナミックレンジの画像データを提供します。
2704 x 1536 pxの解像度と30.2 fpsの高速フレームレートを備え、品質管理から計測、ITS、医療技術まで、幅広いアプリケーションに最適です。
わずか45 × 45 mmの省スペース設計により、さまざまなシステムへ柔軟に組み込むことができます。電源は10ピンコネクタまたは2ピン端子台から供給でき、OEM設計、組込みビジョンアプリケーション、あるいは特注の産業用プロジェクトに最適です。
用途に応じて、カラーまたはモノクロセンサーを選択できます。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | LE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX664 |
| 最大解像度でのフレームレート | 30.2 fps |
| 解像度 (h x v) | 2704 x 1536 |
| 光学面積 | 7.842 mm x 4.454 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 4.15 MP |
| 画素サイズ | 2.90 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 開発中 |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25