uEye LE|GigE|[IMX664]|[レンズマウントなし]|モノクロ|カラー

GV-54E2LE-MB Rev.2

GV-54E2LE-MB Rev.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2704 x 1536
    4.15 MP
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30.2 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

コスト効率に優れたGigE Visionシングルボードカメラ GV-54E2LE-MB Rev.2 のマザーボードモデルは、設置スペースが小さい、または限られた用途に最適です。GigE接続を備えたドーターボードとフレキシブルリボンケーブルで分離されています。フレキシブルリボンケーブルおよびドーターボードはオプションアクセサリーとしてご用意しています。

SonyのSTARVIS 2シリーズの 1/1.8" ローリングシャッター センサー IMX664 の高度なピクセル技術により、非常に広いダイナミックレンジと優れた画質を実現します。2704 x 1536 の解像度(ピクセルサイズ:2.90 µm)を備えたGigabit Ethernetカメラの 4.15 MP センサーは、30.2 fps の高速フレームレートを実現するとともに、低解像度でも最高レベルの画質が求められる低照度用途で優れた性能を発揮します。さらに、反射防止コーティングにより、直接光によって発生するフレアを低減または完全に防止し、画質を向上させます。Clear HDRにより、非常に広いダイナミックレンジの画像データを提供します。

コンパクトな45 × 45 mmのマザーボードと分離型インターフェースボードを採用したハードウェア設計により、お客様独自の筐体設計において、センサーやコネクタ部品の配置が容易になります。

用途に応じて、カラーまたはモノクロセンサーを選択できます。

品目番号
  • GV-54E2LE-C-MB Rev.2: 1014089
  • GV-54E2LE-M-MB Rev.2: 1014091
カメラファミリー LE
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX664
最大解像度でのフレームレート 30.2 fps
解像度 (h x v) 2704 x 1536
光学面積 7.842 mm x 4.454 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 4.15 MP
画素サイズ 2.90 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 開発中

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
調整可能なフランジバック
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!