uEye LE|GigE|[IMX664]|[C-マウントレンズ]|モノクロ|カラー

GV-54E4LE Rev.2

GV-54E4LE Rev.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2704 x 1536
    4.15 MP
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30.2 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

コンパクトなGigE Visionシングルボードカメラ GV-54E4LE Rev.2 は、低コストで大量生産の画像処理ソリューション向けに特別に開発されました。優れた画質、極めて低い画像ノイズ、優れたNIR(近赤外線)感度を提供する、Sonyの第4世代STARVIS 2センサーシリーズの先進的な 1/1.8" ローリングシャッター IMX664 センサーを搭載しています。さらに、反射防止コーティングにより、直接光によって発生するフレアを低減または完全に防止し、画質を向上させます。Clear HDRにより、非常に広いダイナミックレンジの画像データを提供します。

2704 x 1536 pxの解像度と30.2 fpsの高速フレームレートを備え、品質管理から計測、ITS、医療技術まで、幅広いアプリケーションに最適です。

わずか45 × 45 mmの省スペース設計により、さまざまなシステムへ柔軟に組み込むことができます。電源は10ピンコネクタまたは2ピン端子台から供給でき、OEM設計、組込みビジョンアプリケーション、あるいは特注の産業用プロジェクトに最適です。

用途に応じて、カラーまたはモノクロセンサーを選択できます。

品目番号
  • GV-54E4LE-C-HQ Rev.2: 1014077
  • GV-54E4LE-M-GL Rev.2: 1014079
カメラファミリー LE
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX664
最大解像度でのフレームレート 30.2 fps
解像度 (h x v) 2704 x 1536
光学面積 7.842 mm x 4.454 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 4.15 MP
画素サイズ 2.90 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 開発中

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!