I/Oドラッグチェーンケーブル、ストレート、ねじ込み

I/Oドラッグチェーンケーブル、ストレート、ねじ込み

I/Oドラッグチェーンケーブル、ストレート、ねじ込み
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
8ピン Hirose ジャック HR25、ストレート、オープンエンドねじ込み式
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル:I/O ケーブル
  • ケーブルタイプ:ドラッグチェーンケーブル、全信号、AWG28シールド処理済み
  • コネクター:8ピン Hirose ジャック HR25(HR25-7TP-8S)、ストレート、オープンエンドねじ込み式
  • 曲げサイクル:110万回
  • ドラッグチェーンの曲げ半径:75 mm
  • 速度:3.3 m/s
  • 加速:10 m/s²
  • ケーブル長:10 m
品目番号
  • I/Oドラッグチェーンケーブル、ストレート、ねじ込み: 1011996
使用対象 GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye SE
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!