- ケーブル:I/O
- ケーブルタイプ:ドラッグチェーンケーブル、AWG 24の基本シールド
- コネクター:ヒロセHR25 8ピンメスコネクター(HR25-7TP-8S)、ストレート、ねじ込み式/オープンエンド
- ケーブル長:10.0 m
- 曲げ半径:移動なし 4 x OD (4 x 4.4 mm = 17.6 mm) 移動あり 7.5 x OD (7.5 x 4.4 mm = 33 mm)
- 曲げサイクル:移動に適しています
| 品目番号 |
|
|---|---|
| 使用対象 | GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4, IDS NXT mailbu, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye SE |
| ロック可能 | いいえ |
| ねじ込み式 | はい |