- ケーブル: I/O+電源
- ケーブルタイプ: 電源およびトリガー&フラッシュ用7ワイヤーケーブル、 バインダメスコネクター99-0422-10-07、ストレート、IP65/67
- コネクター: HDR7、ストレート、ねじ込み式、オープンエンド
- ケーブル長: 5.0 m
| 品目番号 |
|
|---|---|
| 使用対象 | Ensenso N30, Ensenso N31, Ensenso N35, Ensenso N36, Ensenso N40, Ensenso N41, Ensenso N45, Ensenso N46 |
| ロック可能 | いいえ |
| ねじ込み式 | はい |