I/O+電源、標準ケーブル、ねじ込み式、IP69K、3 m

I/O+電源、標準ケーブル、ねじ込み式、IP69K、3 m

I/O+電源、標準ケーブル、ねじ込み式、IP69K、3 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
オープンエンド、M12
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル: I/O+電源
  • ケーブルの種類: 標準ケーブル、IP69K
  • コネクター: オープンエンド、M12
  • ケーブル長:3 m
品目番号
  • I/O+電源、標準ケーブル、ねじ込み式、IP69K、3 m: AD00345
使用対象 GigE uEye SFA, GigE uEye Warp10, IDS NXT oslo, IDS NXT rio, IDS NXT rome
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!