I/O+電源、標準ケーブル、 ストレート、5 m

I/O+電源、標準ケーブル、 ストレート、5 m

I/O+電源、標準ケーブル、 ストレート、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
HR10、ストレート、オープンエンド
要求の価格
在庫あり
 
 
  • ケーブル: I/O+電源
  • ケーブルタイプ: 6ワイヤーケーブル
  • コネクター: ヒロセHR10 6ピンメスコネクター、ストレート、ロック可能/オープンエンド
  • ケーブル長: 5.0 m
品目番号
  • I/O+電源、標準ケーブル、 ストレート、5 m: AD.0040.2.18300.00
使用対象 GigE uEye CP, GigE uEye SE
ロック可能 はい
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!