I/O+電源、標準ケーブル、直插式、ロック可能、IP69K、5 m

I/O+電源、標準ケーブル、直插式、ロック可能、IP69K、5 m

I/O+電源、標準ケーブル、直插式、ロック可能、IP69K、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
8ピンジャック、ストレート、オープンエンド用固定機構付き
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル: I/O+電源
  • ケーブルタイプ: 標準ケーブル、IP69K、トリガーおよびフラッシュ用6線、電源供給用2線
  • コネクター:8ピンジャック、ストレート、オープンエンド用固定機構付き
  • ケーブル長: 5.0 m
品目番号
  • I/O+電源、標準ケーブル、直插式、ロック可能、IP69K、5 m: 1012859
使用対象 GigE uEye FA
ロック可能 はい
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!