I/O+電源、標準Yケーブル、 EU電源、ストレート、1.8/5 m

I/O+電源、標準Yケーブル、 EU電源、ストレート、1.8/5 m

I/O+電源、標準Yケーブル、 EU電源、ストレート、1.8/5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
HR10、ストレート/EU電源/オープンエンド
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル: I/O+電源
  • ケーブルタイプ: Yケーブル、電源用2ワイヤーとトリガー&フラッシュ用4ワイヤー
  • コネクター: ヒロセHR10 6ピンコネクター、ストレート、ロック可能/EU電源/ オープンエンド
  • ケーブル長: 1.8 m/5.0 m
品目番号
  • I/O+電源、標準Yケーブル、 EU電源、ストレート、1.8/5 m: AD.0040.2.18600.00
使用対象 GigE uEye SE
ロック可能 はい
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!