I/O+電源ケーブル、ストレート、8ピン、M12、5 m

I/O+電源ケーブル、ストレート、8ピン、M12、5 m

I/O+電源ケーブル、ストレート、8ピン、M12、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
8ピン、オープンエンド/M12 A コーディング
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル: I/O+電源
  • ケーブルタイプ: 標準ケーブル
  • コネクター: 8ピン、オープンエンド/M12 A コーディング
  • ケーブル長: 5.0 m
品目番号
  • I/O+電源ケーブル、ストレート、8ピン、M12、5 m: 1012786
使用対象 Nion
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!