I/O 標準ケーブル, 10 ピンWürth, ストレート形状 0.3 m

I/O 標準ケーブル, 10 ピンWürth, ストレート形状 0.3 m

I/O 標準ケーブル, 10 ピンWürth, ストレート形状 0.3 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
10 ピンWürthコネクター、ストレート、オープンエンド
要求の価格
在庫あり
 
 
  • ケーブル: I/O
  • ケーブルの種類: 標準ケーブル
  • コネクター: 10 ピンWürthコネクター、ストレート、オープンエンド
  • 曲げ半径: 81 mm
  • ケーブル長:0.3 m
品目番号
  • I/O 標準ケーブル, 10 ピンWürth, ストレート形状 0.3 m: 1007830
使用対象 GigE uEye ACP, GigE uEye LE Rev.2, GigE uEye SLE, USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye LE
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!