I/O 、標準ケーブル、 直線、3 m

I/O 、標準ケーブル、 直線、3 m

I/O 、標準ケーブル、 直線、3 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
HR25メスコネクター、ねじ込み式、/オープンエンド
要求の価格
在庫あり
 
 
  • ケーブル: I/O
  • ケーブルタイプ: 全信号、AWG 28の基本シールド
  • コネクター: ヒロセHR25 8ピンメスコネクター、ねじ込み式、/オープンエンド
  • ケーブル長: 3.0 m
品目番号
  • I/O 、標準ケーブル、 直線、3 m: AD00044.03
使用対象 GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye SE
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!