IDS lighthouse

IDS lighthouse

IDS lighthouse
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
1 か月、3 か月、12 か月のライセンスを
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

    は IDS が開発したクラウドベースのソフトウェアソリューションで、人工ニューラルネットワーク (ANN) のトレーニングのために画像データの管理とラベル付けを行います。ユーザーは固有の開発環境を準備する必要はなく、ANN の作成、トレーニング、実行に関する特別な事前知識も不要です。このため、人工知能の産業用画像処理への使用を開始する際の障壁が大幅に取り除かれ、ルールベースの画像処理では解決が困難または不可能だった用途が可能になります。ニューラルネットワークは IDS NXT 産業用カメラでの使用に特化して最適化され、強力な AI コアのおかげでハードウェアアクセラレーションで実行できます。

IDS NXT Experience Kit デザインインキットを購入すると、6 か月間のユーザーライセンスが付属します。ライセンスの期限が切れた後、1 か月、3 か月、12 か月のライセンスを購入できます。IDS NXT 産業用カメラを購入し、ソフトウェアの購入を希望する場合、1 か月、3 か月、12 か月のライセンスを購入できます。ご利用に関する詳細は、「IDS lighthouse 一般利用規約」ならびに製品ページおよびよくあるご質問(FAQ)をご参照ください。

品目番号
  • IDS lighthouse 1 か月使用ライセンス: AC00371
  • IDS lighthouse 3 か月使用ライセンス: AC00372
  • IDS lighthouse 12 か月使用ライセンス: AC00374
 
 
It's so easy!