IDS NXT 電源&アダプターケーブル、 1.5 m

IDS NXT 電源&アダプターケーブル、 1.5 m

IDS NXT 電源&アダプターケーブル、 1.5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
DC コネクター、 ストレート、ねじ込み式、M12 A コーディング
要求の価格
注文確認時の納期
 
 

IDS NXT 電源

  • ケーブルタイプ:標準ケーブル
  • コネクター:DC コネクター、 ストレート、ねじ込み式、ユニバーサル電源、アダプター 4 個を含む
  • ケーブ:: 0.6 m

    IDS NXT アダプターケーブル

    • ケーブルタイプ:標準ケーブル
    • コネクター:DC コネクター、 ストレート、ねじ込み式、M12 A コーディング、 ストレート、ねじ込み式
    • ケーブル長:0.9 m

    注意:
    アダプターケーブルは同梱されています。

品目番号
  • IDS NXT 電源&アダプターケーブル、 1.5 m: 1009912
使用対象 IDS NXT rio, IDS NXT rome
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!