レンズ、Edmund、CA シリーズ、100 mm、1.7"

レンズ、Edmund、CA シリーズ、100 mm、1.7"

レンズ、Edmund、CA シリーズ、100 mm、1.7"
図は実物と異なる場合があります。 | 提供元: Edmund Optics
簡易説明
TFL マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、30メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 100.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1.7"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8-22
  • 最小画素サイズ: 3.45 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.50 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 12.7° x 9.6° x 15.9°
  • レンズマウント: TF-マウントレンズ (M35 x 0.75)
品目番号
  • レンズ、Edmund、CA シリーズ、100 mm、1.7": 1009795
Bildwinkel vertikal 9.6° x 12.7°
焦点距離 100.0 mm
光学クラス 1.7"
解像度 30.00 MP
 
 
It's so easy!