レンズ、Edmund、TECHSPEC-C シリーズ、16 mm、2/3"

レンズ、Edmund、TECHSPEC-C シリーズ、16 mm、2/3"

レンズ、Edmund、TECHSPEC-C シリーズ、16 mm、2/3"
簡易説明
C-マウントレンズ、7.00 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 16.0 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.4-16
  • 最小画素サイズ: 2.74 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
  • 視野角 (水平の): 31.0°
  • 背面焦点距離: 13.00 mm
品目番号
  • レンズ、Edmund、TECHSPEC-C シリーズ、16 mm、2/3": AE00217
Bildwinkel vertikal 23.4° x 31.0°
焦点距離 16.0 mm
光学クラス 2/3"
解像度 7.00 MP
 
 
It's so easy!