レンズ、Edmund、TECHSPEC C シリーズ、25 mm、2/3" - レンズ - アクセサリ - 製品

レンズ、Edmund、TECHSPEC C シリーズ、25 mm、2/3"

レンズ、Edmund、TECHSPEC C シリーズ、25 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。 | 提供元: Edmund Optics
簡易説明
C-マウントレンズ、8.40 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 25.0 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 2 - 11
  • 最小画素サイズ: 2.80 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
  • 視野角 (水平の): 19.8°
  • 背面焦点距離:
  • 光深度: 5.4 mm
品目番号
  • レンズ、Edmund、TECHSPEC C シリーズ、25 mm、2/3": AE00218
Bildwinkel vertikal 14.9° x 19.8°
焦点距離 25.0 mm
光学クラス 2/3"
解像度 8.40 MP
 
 
It's so easy!