レンズ、Edmund、TECHSPEC C シリーズ、3.5 mm、1/1.8"

レンズ、Edmund、TECHSPEC C シリーズ、3.5 mm、1/1.8"

レンズ、Edmund、TECHSPEC C シリーズ、3.5 mm、1/1.8"
図は実物と異なる場合があります。 | 提供元: Edmund Optics
簡易説明
C-マウントレンズ, 8.40 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 3.5 mm
  • 最大イメージサークル: 1/1.8"
  • アパーチャ範囲 (F): 2 - 11
  • 最小画素サイズ: 2.80 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.00 m
  • 視野角 (水平の): 102.4°
  • 背面焦点距離: 18.31 mm
  • 光深度: 6.7 mm
品目番号
  • レンズ、Edmund、TECHSPEC C シリーズ、3.5 mm、1/1.8": AE00213
Bildwinkel vertikal 82.3° x 102.4°
焦点距離 3.5 mm
光学クラス 1/1.8"
解像度 8.40 MP
 
 
It's so easy!