レンズ、Edmund、TECHSPEC C シリーズ、4.5 mm、1/1.8"

レンズ、Edmund、TECHSPEC C シリーズ、4.5 mm、1/1.8"

レンズ、Edmund、TECHSPEC C シリーズ、4.5 mm、1/1.8"
図は実物と異なる場合があります。 | 提供元: Edmund Optics
簡易説明
C-マウントレンズ、固定ねじによる手動フォーカス/絞り、8.40 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 4.5 mm
  • 最大イメージサークル: 1/1.8"
  • アパーチャ範囲 (F): 2 - 11
  • 最小画素サイズ: 2.80 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.03 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 84.7° x 66.1° x 100.1°
  • 背面焦点距離: 17.89 mm
  • 光深度: 6.8 mm
品目番号
  • レンズ、Edmund、TECHSPEC C シリーズ、4.5 mm、1/1.8": AE00214
Bildwinkel vertikal 66.1° x 84.7°
焦点距離 4.5 mm
光学クラス 1/1.8"
解像度 8.40 MP
 
 
It's so easy!