レンズ、Edmund、TECHSPEC M12 シリーズ、12 mm、1/2"

レンズ、Edmund、TECHSPEC M12 シリーズ、12 mm、1/2"

レンズ、Edmund、TECHSPEC M12 シリーズ、12 mm、1/2"
図は実物と異なる場合があります。 | 提供元: Edmund Optics
簡易説明
S-マウントレンズ、5.00 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 12.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.4
  • 最小画素サイズ: 2.74 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.15 m
  • 視野角 (水平の): 30.3°
  • 背面焦点距離: 7.72 mm
  • 光深度: 7.3 mm
  • 内容:12mm M12レンズ(液体レンズ内蔵)
品目番号
  • レンズ、Edmund、TECHSPEC M12 シリーズ、12 mm、1/2": AE00254
Bildwinkel vertikal 22.8° x 30.3°
焦点距離 12.0 mm
光学クラス 1/2"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!