- 焦点距離: 6.0 mm
- 最大イメージサークル: 1/2"
- アパーチャ範囲 (F): 2.4
- 最小画素サイズ: 2.74 µm
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 60.8° x 45.6° x 75.8°
- 背面焦点距離: 6.99 mm
- 光深度: 6.4 mm
- 内容:6mm M12レンズ(液体レンズ内蔵)
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 45.6° x 60.8° |
| 焦点距離 | 6.0 mm |
| 光学クラス | 1/2" |
| 解像度 | 5.00 MP |