- 焦点距離: 16 mm
- 最大イメージサークル: 1/2"
- アパーチャ範囲 (F): 1.8 - 11
- 最小画素サイズ (µm): 2.2
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
- 視野角 (水平の): 22.62°
- 背面焦点距離: 9.4 mm
- 光深度: 8.7 mm
注意: 1/1.8 インチセンサーにも最適
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 17.0° x 22.6° |
| 焦点距離 | 16.0 mm |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 6.00 MP |