レンズ、Edmund、TECHSPEC UC-SERIES、8 mm、1/2"

レンズ、Edmund、TECHSPEC UC-SERIES、8 mm、1/2"

レンズ、Edmund、TECHSPEC UC-SERIES、8 mm、1/2"
図は実物と異なる場合があります。 | 提供元: Edmund Optics
簡易説明
C マウント、手動フォーカス、6メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 8.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8 - 11
  • 最小画素サイズ: 2.20 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.05 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 44.7° x 33.9° x 0.0°
  • 背面焦点距離: 10.40 mm
  • 光深度: 9.2 mm
  • 解像度クラス: 6.00 MP
  • レンズマウント: C-マウントレンズ
品目番号
  • レンズ、Edmund、TECHSPEC UC-SERIES、8 mm、1/2": AE00310
Bildwinkel vertikal 33.9° x 44.7°
焦点距離 8.0 mm
光学クラス 1/2"
解像度 6.00 MP
 
 
It's so easy!