レンズ、Fujifilm、CF12ZA-1S、12 mm、1.1"

レンズ、Fujifilm、CF12ZA-1S、12 mm、1.1"

レンズ、Fujifilm、CF12ZA-1S、12 mm、1.1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、23 メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 12 mm
  • 最大イメージサークル: 1.1"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8-16
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 62.5° x 47.8°
  • 背面焦点距離: 21.9 mm
  • 光深度: 4.0 mm
品目番号
  • レンズ、Fujifilm、CF12ZA-1S、12 mm、1.1": AE00305
Bildwinkel vertikal 47.8° x 62.5°
焦点距離 12.0 mm
光学クラス 1.1"
解像度 23.00 MP
 
 
It's so easy!