レンズ、Fujifilm、CF25ZA-1S、25 mm、1.1"

レンズ、Fujifilm、CF25ZA-1S、25 mm、1.1"

レンズ、Fujifilm、CF25ZA-1S、25 mm、1.1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、23 メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 25.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1.1"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8-16
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 32.9° x 24.8°
  • 背面焦点距離: 22.80 mm
  • 光深度:4.0 mm
品目番号
  • レンズ、Fujifilm、CF25ZA-1S、25 mm、1.1": AE00307
Bildwinkel vertikal 24.8° x 32.9°
焦点距離 25.0 mm
光学クラス 1.1"
解像度 23.00 MP
 
 
It's so easy!