レンズ、Fujifilm、CF50ZA-1S、50 mm、1/1“ - レンズ - アクセサリ - 製品

レンズ、Fujifilm、CF50ZA-1S、50 mm、1/1“

レンズ、Fujifilm、CF50ZA-1S、50 mm、1/1“
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス、23メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 50.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1.1"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.4-16
  • 最小画素サイズ: 2.50 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.20 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 16.6° x 12.5°
  • 背面焦点距離: 21.18 mm
  • 光深度: 4.0 mm
  • 解像度クラス: 23.00 MP
  • レンズマウント: C-マウントレンズ
品目番号
  • レンズ、Fujifilm、CF50ZA-1S、50 mm、1/1“: AE00314
Bildwinkel vertikal 12.5° x 16.6°
焦点距離 50.0 mm
光学クラス 1.1"
解像度 23.00 MP
 
 
It's so easy!