レンズ、Fujifilm、HF12.5HA-1S、12.5 mm、2/3"

レンズ、Fujifilm、HF12.5HA-1S、12.5 mm、2/3"

レンズ、Fujifilm、HF12.5HA-1S、12.5 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、1.5 メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 12.5 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.4-16
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 38.47° x 29.35°
  • 背面焦点距離: 15.09 mm
  • 光深度: 5.2 mm
品目番号
  • レンズ、Fujifilm、HF12.5HA-1S、12.5 mm、2/3": AE00264
Bildwinkel vertikal 29.4° x 38.5°
焦点距離 12.5 mm
光学クラス 2/3"
解像度 1.50 MP
 
 
It's so easy!