- 焦点距離: 12 mm
- 最大イメージサークル: 2/3"
- アパーチャ範囲 (F): 1.6-16
- 最小画素サイズ (µm): 3.45
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
- 視野角 (水平の x 垂直の): 40.1° x 30.3°
- 背面焦点距離: 11.6 mm
- 光深度: 7.2 mm
注意: 1/1.2 インチセンサーにも最適
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 30.2° x 40.0° |
| 焦点距離 | 12.0 mm |
| 光学クラス | 2/3" |
| 解像度 | 5.00 MP |