- 焦点距離: 25 mm
- 最大イメージサークル: 2/3"
- アパーチャ範囲 (F): 1.6-16
- 最小画素サイズ (µm): 3.45
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
- 視野角 (水平の x 垂直の): 20° x 15°
- 背面焦点距離: 13.3 mm
- 光深度: 6.4 mm
注意: 1/1.2 インチセンサーにも最適
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 15.0° x 20.0° |
| 焦点距離 | 25.0 mm |
| 光学クラス | 2/3" |
| 解像度 | 5.00 MP |