レンズ、Fujinon、HF12XA-1F-5M、12 mm、2/3"

レンズ、Fujinon、HF12XA-1F-5M、12 mm、2/3"

レンズ、Fujinon、HF12XA-1F-5M、12 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C-マウントレンズ、5.00 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 12.0 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.6-8
  • 最小画素サイズ: 3.45 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 40.1° x 30.3°
  • 背面焦点距離: 11.89 mm
  • 光深度: 7.8 mm
  • IR補正: いいえ
品目番号
  • レンズ、Fujinon、HF12XA-1F-5M、12 mm、2/3": 1011981
Bildwinkel vertikal 30.3° x 40.1°
焦点距離 12.0 mm
光学クラス 2/3"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!