镜头, Fujinon、HF8XA-1F-5M、8 mm、2/3"

镜头, Fujinon、HF8XA-1F-5M、8 mm、2/3"

镜头, Fujinon、HF8XA-1F-5M、8 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C-マウントレンズ、5.00 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦距:8.0 mm
  • 最大像圈:2/3"
  • 光圈范围(F值):1,6-8
  • 最低像素尺寸:3.45 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.10 m
  • 视角(水平x垂直):58.4° x 44.6°
  • 后焦距:9.75 mm
  • 浸入深度:8.9 mm
  • 扩展波长范围 (宽带传输)
  • 红外截止滤片 : 不
品目番号
  • 镜头, Fujinon、HF8XA-1F-5M、8 mm、2/3": 1011980
Bildwinkel vertikal 44.6° x 58.4°
焦点距離 8.0 mm
光学クラス 2/3"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!