- 焦点距離: 25.0 mm
- 最大イメージサークル: 1.1"
- アパーチャ範囲 (F): 1.4-16
- 最小画素サイズ: 3.45 µm
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.20 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 31.2° x 23.4° x 38.4°
- 背面焦点距離: 10.80 mm
- 光深度: 4.0 mm
- 解像度クラス: 10.55 MP
- レンズマウント: C-マウントレンズ
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23.4° x 31.2° |
| 焦点距離 | 25.0 mm |
| 光学クラス | 1.1" |
| 解像度 | 10.55 MP |