レンズ、IDS、IDS-10M11-C3514、35 mm、1.1" - レンズ - アクセサリ - 製品

レンズ、IDS、IDS-10M11-C3514、35 mm、1.1"

レンズ、IDS、IDS-10M11-C3514、35 mm、1.1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、固定ねじによる手動フォーカス/絞り、10.55 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 35.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1.1"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.4-16
  • 最小画素サイズ: 3.45 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.16 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 22.4° x 16.8° x 27.8°
  • 背面焦点距離: 11.30 mm
  • 光深度: 7.5 mm
  • 解像度クラス: 10.55 MP
  • レンズマウント: C-マウントレンズ
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-10M11-C3514、35 mm、1.1": AE00332
Bildwinkel vertikal 16.8° x 22.4°
焦点距離 35.0 mm
光学クラス 1.1"
解像度 10.55 MP
データシート
CAD データ
 
 
It's so easy!