- 焦点距離: 75.0 mm
- 最大イメージサークル: 1.2"
- アパーチャ範囲 (F): 2.8-32
- 最小画素サイズ: 3.45 µm
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.60 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 10.4° x 7.9° x 19.4°
- 背面焦点距離: 36.90 mm
- 光深度: 4.0 mm
- 解像度クラス: 10.55 MP
- レンズマウント: C-マウントレンズ
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 7.9° x 10.4° |
| 焦点距離 | 75.0 mm |
| 光学クラス | 1.2" |
| 解像度 | 10.55 MP |