レンズ、IDS、IDS-12M23-C0628、6 mm、2/3"

レンズ、IDS、IDS-12M23-C0628、6 mm、2/3"

レンズ、IDS、IDS-12M23-C0628、6 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C-マウントレンズ、12.00 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
div class="col-12 col-md-6">
  • 焦点距離: 6.0 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8-16
  • 最小画素サイズ: 2.20 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 72.5° x 57.6° x 85.0°
  • 背面焦点距離: 12.77 mm
  • 光深度: 6.3 mm
  • IR補正: いいえ
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-12M23-C0628、6 mm、2/3": 1011770
Bildwinkel vertikal 57.6° x 72.5°
焦点距離 6.0 mm
光学クラス 2/3"
解像度 12.00 MP
 
 
It's so easy!