- 焦点距離: 12.0 mm
- 最大イメージサークル: 2/3"
- アパーチャ範囲 (F): 2.8-16
- 最小画素サイズ: 2.20 µm
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.08 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 40.3° x 30.8° x 49.2°
- 背面焦点距離: 13.03 mm
- 光深度: 6.6 mm
- IR補正: いいえ
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 30.8° x 40.3° |
| 焦点距離 | 12.0 mm |
| 光学クラス | 2/3" |
| 解像度 | 12.00 MP |