レンズ、IDS、IDS-12M23-C5028、50 mm、2/3"

レンズ、IDS、IDS-12M23-C5028、50 mm、2/3"

レンズ、IDS、IDS-12M23-C5028、50 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C-マウントレンズ, 12.00 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 50.0 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8-16
  • 最小画素サイズ: 2.20 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.40 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 10.1° x 7.6° x 12.6°
  • 背面焦点距離: 20.56 mm
  • 光深度: 4.0 mm
  • IR補正: いいえ
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-12M23-C5028、50 mm、2/3": 1008366
Bildwinkel vertikal 7.6° x 10.1°
焦点距離 50.0 mm
光学クラス 2/3"
解像度 12.00 MP
 
 
It's so easy!