レンズ、IDS、IDS-20M11-C2528、25 mm、1.1"

レンズ、IDS、IDS-20M11-C2528、25 mm、1.1"

レンズ、IDS、IDS-20M11-C2528、25 mm、1.1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、固定ねじによる手動フォーカス/絞り、20.50 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 25.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1.1"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8-16
  • 最小画素サイズ: 2.40 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.15 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 27.0° x 27.0° x 37.5°
  • 背面焦点距離: 11.89 mm
  • 光深度: 4.0 mm
  • IR補正: いいえ
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-20M11-C2528、25 mm、1.1": AE00390
Bildwinkel vertikal 27.0° x 27.0°
焦点距離 25.0 mm
光学クラス 1.1"
解像度 20.50 MP
 
 
It's so easy!