レンズ、IDS、 IDS-20M11-C5028、50 mm、1.1"

レンズ、IDS、 IDS-20M11-C5028、50 mm、1.1"

レンズ、IDS、 IDS-20M11-C5028、50 mm、1.1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、固定ねじによる手動フォーカス/絞り、20.50 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 50.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1.1"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8-16
  • 最小画素サイズ: 2.40 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.25 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 13.7° x 13.7° x 19.3°
  • 背面焦点距離: 13.05 mm
  • 光深度: 4.0 mm
  • IR補正: いいえ
品目番号
  • レンズ、IDS、 IDS-20M11-C5028、50 mm、1.1": AE00392
Bildwinkel vertikal 13.7° x 13.7°
焦点距離 50.0 mm
光学クラス 1.1"
解像度 20.50 MP
 
 
It's so easy!