レンズ、IDS、 IDS-20M12-C7528、75 mm、1.2"

レンズ、IDS、 IDS-20M12-C7528、75 mm、1.2"

レンズ、IDS、 IDS-20M12-C7528、75 mm、1.2"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、固定ねじによる手動フォーカス/絞り、20.50 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 75.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1.2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8-22
  • 最小画素サイズ: 2.40 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.30 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 10.3° x 8.9° x 13.6°
  • 背面焦点距離: 13.79 mm
  • 光深度: 6.2 mm
  • IR補正: いいえ
品目番号
  • レンズ、IDS、 IDS-20M12-C7528、75 mm、1.2": 1010533
Bildwinkel vertikal 8.9° x 10.3°
焦点距離 75.0 mm
光学クラス 1.2"
解像度 20.50 MP
 
 
It's so easy!