レンズ、IDS、IDS-2M23-C10028、100 mm、2/3“ - レンズ - アクセサリ - 製品

レンズ、IDS、IDS-2M23-C10028、100 mm、2/3“

レンズ、IDS、IDS-2M23-C10028、100 mm、2/3“
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、固定ねじによる手動フォーカス/絞り、2.30 MP メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 100.0 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8-16
  • 最小画素サイズ: 5.00 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 2.70 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 3.7° x 2.8° x 4.6°
  • 背面焦点距離: 19.95 mm
  • 光深度: 5.0 mm
  • 解像度クラス: 2.30 MP
  • レンズマウント: C-マウントレンズ
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-2M23-C10028、100 mm、2/3“: AE00359
Bildwinkel vertikal 2.8° x 3.7°
焦点距離 100.0 mm
光学クラス 2/3"
解像度 2.30 MP
データシート
CAD データ
 
 
It's so easy!