レンズ、IDS、IDS-3M12-S0620F、6 mm、1/2“

レンズ、IDS、IDS-3M12-S0620F、6 mm、1/2“

レンズ、IDS、IDS-3M12-S0620F、6 mm、1/2“
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント、固定フォーカス/絞り、3メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 6.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.30 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 53.9° x 40.4° x 67.4°
  • 背面焦点距離: 7.81 mm
  • 光深度: 11.6 mm
  • 解像度クラス: 3.15 MP
  • レンズマウント: S-マウントレンズ
  • IR補正
  • IRカットフィルター
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-3M12-S0620F、6 mm、1/2“: AE00377
Bildwinkel vertikal 40.4° x 53.9°
焦点距離 6.0 mm
光学クラス 1/2"
解像度 3.15 MP
 
 
It's so easy!