- 焦点距離: 8.0 mm
- 最大イメージサークル: 1/2"
- アパーチャ範囲 (F): 2
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.30 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 42.4° x 31.8° x 53.0°
- 背面焦点距離: 7.80 mm
- 光深度: 12.3 mm
- 解像度クラス: 3.15 MP
- レンズマウント: S-マウントレンズ
- IR補正
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 31.8° x 42.4° |
| 焦点距離 | 8.0 mm |
| 光学クラス | 1/2" |
| 解像度 | 3.15 MP |