レンズ、IDS、IDS-3M12-S0820F、8 mm、1/2“

レンズ、IDS、IDS-3M12-S0820F、8 mm、1/2“

レンズ、IDS、IDS-3M12-S0820F、8 mm、1/2“
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント、固定フォーカス/絞り、3メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 8.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.30 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 42.4° x 31.8° x 53.0°
  • 背面焦点距離: 7.80 mm
  • 光深度: 12.3 mm
  • 解像度クラス: 3.15 MP
  • レンズマウント: S-マウントレンズ
  • IR補正
  • IRカットフィルター
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-3M12-S0820F、8 mm、1/2“: AE00375
Bildwinkel vertikal 31.8° x 42.4°
焦点距離 8.0 mm
光学クラス 1/2"
解像度 3.15 MP
 
 
It's so easy!