レンズ、IDS、IDS-5M12-C0420、4 mm、1/2"

レンズ、IDS、IDS-5M12-C0420、4 mm、1/2"

レンズ、IDS、IDS-5M12-C0420、4 mm、1/2"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、固定ねじによる手動フォーカス/絞り、5.00 MP メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 4.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.0-16
  • 最小画素サイズ: 3.45 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 76.0° x 60.8° x 88.2°
  • 背面焦点距離: 6.46 mm
  • 光深度: 4.0 mm
  • 解像度クラス: 5.00 MP
  • レンズマウント: C-マウントレンズ
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-5M12-C0420、4 mm、1/2": AE00317
Bildwinkel vertikal 60.8° x 76.0°
焦点距離 4.0 mm
光学クラス 1/2"
解像度 5.00 MP
データシート
CAD データ
 
 
It's so easy!